• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USPE207-22CO - SNR

USPE207-22CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği45 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği27 mm
B - İç bileziğin genişliği32 mm
d - Mil çapı34,925 mm
Dz - Kapak dış çapı80 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı47,6 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği19 mm
H2 - Yatak yüksekliği93 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe126 mm
L - Yatak genişliği163 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu49 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu21 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine8,5 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik58,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,494 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m