• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USPE212-36NT04 - SNR

USPE212-36NT04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği60 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği42 mm
B - İç bileziğin genişliği53,7 mm
d - Mil çapı57,15 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı69,9 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği25 mm
H2 - Yatak yüksekliği140 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe190 mm
L - Yatak genişliği240 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu71 mm
N - Sabitleme deliği boyutu18 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu28 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine14,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi52,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi32,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle4,5 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m