Sac metal yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- US203G2T04
- PF203
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 6,7 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 4 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 18 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 22 mm |
| d - Mil çapı | 17 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 2 mm |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 81 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 63,5 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 7,1 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 6 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 9,55 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 4,78 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 0,24 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,5 N-m |