• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USPF208T04 - SNR

USPF208T04

Sac metal yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği10 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği7 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik28,5 mm
B - İç bileziğin genişliği34 mm
d - Mil çapı40 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe3,5 mm
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı147,8 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe119 mm
N - Sabitleme deliği boyutu13,5 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi29,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi18,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,32 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m