• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USPF211-35 - SNR

USPF211-35

Sac metal yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği10,7 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği8 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik37,5 mm
B - İç bileziğin genişliği45,3 mm
d - Mil çapı55,563 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe4 mm
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı166,6 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe138 mm
N - Sabitleme deliği boyutu13,5 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine11,8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi43,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi29,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,04 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m