• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USPFE205T20 - SNR

USPFE205T20

Sac metal yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği19 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği23,4 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik29,8 mm
B - İç bileziğin genişliği27 mm
d - Mil çapı25 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe10,3 mm
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı104,8 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe80,2 mm
J1 - Oluklu deliğin merkez mesafesi48,5 mm
L - Yatak genişliği / çapı203,2 mm
N - Sabitleme deliği boyutu8,7 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine7,5 mm
T - Sac kalınlığı2 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi14 kN
C0 - Statik yük kapasitesi7,88 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,57 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m