Sac metal yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- US206-20G2T04
- PFE206
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 21,1 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 23,4 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 34,1 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 30 mm |
| d - Mil çapı | 31,75 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 12,1 mm |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 114,3 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 89,2 mm |
| J1 - Oluklu deliğin merkez mesafesi | 48,5 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 203,2 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 8,7 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 8 mm |
| T - Sac kalınlığı | 2,5 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 19,5 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 11,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 0,8 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,7 N-m |