• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USPFL208T20 - SNR

USPFL208T20

Sac metal yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği11,5 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği7 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik28,5 mm
B - İç bileziğin genişliği34 mm
d - Mil çapı40 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe3,5 mm
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı151 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe119 mm
L - Yatak genişliği / çapı100 mm
N - Sabitleme deliği boyutu13,5 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi32,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi19,9 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,95 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m