• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USPFT206-19T04 - SNR

USPFT206-19T04

Sac metal yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği10,5 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği5 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik24,5 mm
B - İç bileziğin genişliği30 mm
d - Mil çapı30,163 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe2,5 mm
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı112,7 mm
H1 - Yatak yüzü / rulman merkezi mesafesi40,2 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe90,5 mm
N - Sabitleme deliği boyutu10,5 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi19,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,46 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m