• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USPG205-14N - SNR

USPG205-14N

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği38 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği25 mm
B - İç bileziğin genişliği27 mm
d - Mil çapı22,225 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği18 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı36,5 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği15 mm
H2 - Yatak yüksekliği70 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe50 mm
L - Yatak genişliği75 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu25 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM10
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine7,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi14 kN
C0 - Statik yük kapasitesi7,88 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,58 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m