• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USPG209-27 - SNR

USPG209-27

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği54 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği33 mm
B - İç bileziğin genişliği41,2 mm
d - Mil çapı42,863 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği22 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı53,9 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği20 mm
H2 - Yatak yüksekliği106 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe85 mm
L - Yatak genişliği120 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu40 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM12
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine10,2 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi31,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi20,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,22 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m