• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USPG209-27CO - SNR

USPG209-27CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği54 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği33 mm
B - İç bileziğin genişliği41,2 mm
d - Mil çapı42,863 mm
Dz - Kapak dış çapı95 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği22 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı53,9 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği20 mm
H2 - Yatak yüksekliği106 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe85 mm
L - Yatak genişliği120 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu40 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM12
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine10,2 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik70,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi31,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi20,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,28 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m