USPG211-35NT04 - SNR

USPG211-35NT04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği60 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği34 mm
B - İç bileziğin genişliği45,3 mm
d - Mil çapı55,563 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği25 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı63,5 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği25 mm
H2 - Yatak yüksekliği126 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe100 mm
L - Yatak genişliği140 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu40 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM16
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine11,8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi43,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi29,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,25 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m