• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USPG212-36CO - SNR

USPG212-36CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği70 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği40 mm
B - İç bileziğin genişliği53,7 mm
d - Mil çapı57,15 mm
Dz - Kapak dış çapı120 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği25 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı69,8 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği25 mm
H2 - Yatak yüksekliği138 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe105 mm
L - Yatak genişliği150 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu50 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM16
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine14,9 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik91,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi52,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi32,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle4,51 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m