• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USPH204-12T04CO - SNR

USPH204-12T04CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği40 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği22 mm
B - İç bileziğin genişliği25 mm
d - Mil çapı19,05 mm
Dz - Kapak dış çapı54 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı70 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği15 mm
H2 - Yatak yüksekliği101 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe95 mm
L - Yatak genişliği127 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu48 mm
N - Sabitleme deliği boyutu13 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu19 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine7 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik44,6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi12,8 kN
C0 - Statik yük kapasitesi6,65 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,888 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m