• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USPH206T04CO - SNR

USPH206T04CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği50 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği28 mm
B - İç bileziğin genişliği30 mm
d - Mil çapı30 mm
Dz - Kapak dış çapı70 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı90 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği18 mm
H2 - Yatak yüksekliği130 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe121 mm
L - Yatak genişliği165 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu56 mm
N - Sabitleme deliği boyutu17 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu21 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine8 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik52,8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi19,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,758 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m