Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- US208G2T04
- PH208
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 70 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 34 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 34 mm |
| d - Mil çapı | 40 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 100 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 19 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 149 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 137 mm |
| L - Yatak genişliği | 184 mm |
| L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 58 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 17 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 25 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 9 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 29,6 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 18,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 2,8 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 11,5 N-m |