• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USPH208T20CO - SNR

USPH208T20CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği70 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği34 mm
B - İç bileziğin genişliği34 mm
d - Mil çapı40 mm
Dz - Kapak dış çapı88 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı100 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği19 mm
H2 - Yatak yüksekliği149 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe137 mm
L - Yatak genişliği184 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu58 mm
N - Sabitleme deliği boyutu17 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu25 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine9 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik69,8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi32,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi19,9 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,844 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m