• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USPH210CC - SNR

USPH210CC

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği70 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği36 mm
B - İç bileziğin genişliği43,5 mm
d - Mil çapı50 mm
Dz - Kapak dış çapı100 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı110 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği22 mm
H2 - Yatak yüksekliği165 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe159 mm
L - Yatak genişliği206 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu65 mm
N - Sabitleme deliği boyutu20 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu25 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine10,9 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik74,6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi35,1 kN
C0 - Statik yük kapasitesi23,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,69 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m