USPLE203-11T20CO - SNR

USPLE203-11T20CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
A - Yatak genişliği30 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği20,5 mm
B - İç bileziğin genişliği22 mm
d - Mil çapı17,463 mm
Dz - Kapak dış çapı46 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı27 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği11 mm
H2 - Yatak yüksekliği54 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe88,5 mm
L - Yatak genişliği119 mm
N - Sabitleme deliği boyutu11 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu14 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine6 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik42,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi9,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi4,78 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,446 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,2 N-m