USPLE204-12T04CO - SNR

USPLE204-12T04CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
A - Yatak genişliği32 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği22,5 mm
B - İç bileziğin genişliği25 mm
d - Mil çapı19,05 mm
Dz - Kapak dış çapı54 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı31,8 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği12,5 mm
H2 - Yatak yüksekliği63,7 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe94,5 mm
L - Yatak genişliği126,5 mm
N - Sabitleme deliği boyutu11 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu17 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine7 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik45,1 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi12,8 kN
C0 - Statik yük kapasitesi6,65 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,588 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m