• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USPLE205CC - SNR

USPLE205CC

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği36,5 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği24,5 mm
B - İç bileziğin genişliği27 mm
d - Mil çapı25 mm
Dz - Kapak dış çapı60 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı33,3 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği12,8 mm
H2 - Yatak yüksekliği67,8 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe104,2 mm
L - Yatak genişliği139 mm
N - Sabitleme deliği boyutu11 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu17 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine7,5 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik47,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi14 kN
C0 - Statik yük kapasitesi7,88 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,641 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m