• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USPLE205CO - SNR

USPLE205CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği36,5 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği24,5 mm
B - İç bileziğin genişliği27 mm
d - Mil çapı25 mm
Dz - Kapak dış çapı60 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı33,3 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği12,8 mm
H2 - Yatak yüksekliği67,8 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe104,2 mm
L - Yatak genişliği139 mm
N - Sabitleme deliği boyutu11 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu17 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine7,5 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik47,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi14 kN
C0 - Statik yük kapasitesi7,88 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,638 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m