Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için.
Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- SCO205-25 (x2)
- US205G2T20
- PLE205N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 36,5 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 24,5 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 27 mm |
| d - Mil çapı | 25 mm |
| Dz - Kapak dış çapı | 60 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 33,3 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 12,8 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 67,8 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 104,2 mm |
| L - Yatak genişliği | 139 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 11 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 17 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 7,5 mm |
| Z - kapakların üzerindeki genişlik | 47,3 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 14 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 7,88 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 0,638 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 5,5 N-m |