Rulman üniteleri

USPLE208-24CC - SNR

USPLE208-24CC

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği51 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği34,5 mm
B - İç bileziğin genişliği34 mm
d - Mil çapı38,1 mm
Dz - Kapak dış çapı88 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı49,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği18,5 mm
H2 - Yatak yüksekliği98,5 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe137,5 mm
L - Yatak genişliği180,5 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu24,5 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine9 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik70,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi29,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi18,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,85 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m