USPLE208-24T20 - SNR

USPLE208-24T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği51 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği34,5 mm
B - İç bileziğin genişliği34 mm
d - Mil çapı38,1 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı49,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği18,5 mm
H2 - Yatak yüksekliği98,5 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe137,5 mm
L - Yatak genişliği180,5 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu24,5 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi32,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi19,9 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,9 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m