Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
| A - Yatak genişliği | 54 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 35 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 41,2 mm |
| d - Mil çapı | 44,45 mm |
| Dz - Kapak dış çapı | 95 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 52,4 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 18,4 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 106,4 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 151,5 mm |
| L - Yatak genişliği | 197,5 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 14 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 24 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 10,2 mm |
| Z - kapakların üzerindeki genişlik | 71,3 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 31,85 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 20,8 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 2,239 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |