Rulman üniteleri

USPLE210-30T04 - SNR

USPLE210-30T04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği55 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği36 mm
B - İç bileziğin genişliği43,5 mm
d - Mil çapı47,625 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı55,6 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği19,3 mm
H2 - Yatak yüksekliği114 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe164 mm
L - Yatak genişliği214 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu27 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine10,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi35,1 kN
C0 - Statik yük kapasitesi23,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,9 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m