Rulman üniteleri

USPLE212-39NT04 - SNR

USPLE212-39NT04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği79,4 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği50,8 mm
B - İç bileziğin genişliği53,7 mm
d - Mil çapı61,913 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı68,3 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği28,6 mm
H2 - Yatak yüksekliği138,1 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe193,7 mm
L - Yatak genişliği245 mm
N - Sabitleme deliği boyutu18 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu29,1 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine14,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi52,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi32,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle4,92 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m