Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe
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
| A - Yatak genişliği | 79,4 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 50,8 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 53,7 mm |
| d - Mil çapı | 60 mm |
| Dz - Kapak dış çapı | 120 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 68,3 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 28,6 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 138,1 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 193,7 mm |
| L - Yatak genişliği | 245 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 18 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 29,1 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 14,9 mm |
| Z - kapakların üzerindeki genişlik | 96,4 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 52,5 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 32,8 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 5,33 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 22 N-m |