Rulman üniteleri

USPP203-11T04 - SNR

USPP203-11T04

Sac metal yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği25,4 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği15,9 mm
B - İç bileziğin genişliği22 mm
d - Mil çapı17,463 mm
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı22,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği2,4 mm
H2 - Yatak yüksekliği43,2 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe68 mm
L - Yatak genişliği85,7 mm
N - Sabitleme deliği boyutu9 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi9,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi4,78 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,16 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,2 N-m