Sac metal yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- US205-14G2
- PP205
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 31,7 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 21,6 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 27 mm |
| d - Mil çapı | 22,225 mm |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 28,6 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 2,8 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 55,8 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 86 mm |
| L - Yatak genişliği | 108 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 11 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 7,5 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 14 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 7,88 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 0,31 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,7 N-m |