Rulman üniteleri

USPP206T20 - SNR

USPP206T20

Sac metal yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği37,5 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği25,5 mm
B - İç bileziğin genişliği30 mm
d - Mil çapı30 mm
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı33,3 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği3,6 mm
H2 - Yatak yüksekliği65,7 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe95 mm
L - Yatak genişliği117,5 mm
N - Sabitleme deliği boyutu11 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi19,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,45 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m