Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- US207-23G2T20
- SP206-207/72
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 21 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 32 mm |
| d - Mil çapı | 36,513 mm |
| G - Gresörlük | R1/8" |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 98 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 41 mm |
| L - Yatak genişliği | 274 mm |
| L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 225 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 8,5 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 25,7 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 15,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kayar gerdirme 2 | SPR11 |
| Kayar gerdirme 3 | SPR12 |
| Kayar gerdirme 4 | SPR14 |
| Kütle | 1,83 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |