• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USSP208-24CO - SNR

USSP208-24CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği31 mm
B - İç bileziğin genişliği34 mm
d - Mil çapı38,1 mm
Dz - Kapak dış çapı88 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı120 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği61 mm
L - Yatak genişliği320 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi260 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine9 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik69,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi29,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi18,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kayar gerdirme 2SPR21
Kayar gerdirme 3SPR22
Kayar gerdirme 4SPR24
Kütle4,044 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m