Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe
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
| A - Yatak genişliği | 32 mm |
| A1 - Kılavuz yuvası genişliği | 12 mm |
| A2 | 24 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 27 mm |
| d - Mil çapı | 23,813 mm |
| Dz - Kapak dış çapı | 60 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 89 mm |
| H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe | 76 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 51 mm |
| L - Yatak genişliği | 97 mm |
| L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 62 mm |
| L2 - Ataşman ucunun kalınlığı | 10 mm |
| L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 51 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 19 mm |
| N1 - Ataşman yuvasının genişliği | 16 mm |
| N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği | 32 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 7,5 mm |
| Z - kapakların üzerindeki genişlik | 47,5 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 14 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 7,88 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 0,851 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,7 N-m |