• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UST206-18CO - SNR

UST206-18CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği37 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği12 mm
A228 mm
B - İç bileziğin genişliği30 mm
d - Mil çapı28,575 mm
Dz - Kapak dış çapı70 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı102 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe89 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği56 mm
L - Yatak genişliği113 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi70 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı10 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu57 mm
N - Sabitleme deliği boyutu22 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği16 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği37 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine8 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik52,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi19,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,27 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m