Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe.
Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
| A - Yatak genişliği | 49 mm |
| A1 - Kılavuz yuvası genişliği | 16 mm |
| A2 | 35 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 41,2 mm |
| d - Mil çapı | 41,275 mm |
| Dz - Kapak dış çapı | 95 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 117 mm |
| H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe | 102 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 83 mm |
| L - Yatak genişliği | 144 mm |
| L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 87 mm |
| L2 - Ataşman ucunun kalınlığı | 16 mm |
| L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 83 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 29 mm |
| N1 - Ataşman yuvasının genişliği | 19 mm |
| N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği | 49 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 10,2 mm |
| Z - kapakların üzerindeki genişlik | 70,2 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 31,85 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 20,8 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 2,512 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |