Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
| A - Yatak genişliği | 49 mm |
| A1 - Kılavuz yuvası genişliği | 16 mm |
| A2 | 35 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 41,2 mm |
| d - Mil çapı | 42,863 mm |
| Dz - Kapak dış çapı | 95 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 117 mm |
| H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe | 102 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 83 mm |
| L - Yatak genişliği | 144 mm |
| L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 87 mm |
| L2 - Ataşman ucunun kalınlığı | 16 mm |
| L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 83 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 29 mm |
| N1 - Ataşman yuvasının genişliği | 19 mm |
| N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği | 49 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 10,2 mm |
| Z - kapakların üzerindeki genişlik | 70,2 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 31,85 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 20,8 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 2,49 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |