UST210-31N - SNR

UST210-31N

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği49 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği16 mm
A237 mm
B - İç bileziğin genişliği43,5 mm
d - Mil çapı49,213 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı117 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe102 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği83 mm
L - Yatak genişliği149 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi90 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı16 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu86 mm
N - Sabitleme deliği boyutu29 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği19 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği49 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine10,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi35,1 kN
C0 - Statik yük kapasitesi23,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,38 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m