UST210-31T04+WB - SNR

UST210-31T04+WB

Kayar gerdirmeli gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği50 mm
A5 - Toplam yükseklik - gövde + insert62,6 mm
B - İç bileziğin genişliği43,5 mm
d - Mil çapı49,213 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe30 mm
G1 - Diş boyutuTR 24x5
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı233 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe192 mm
L - Yatak genişliği520 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi108 mm
L4 - Toplam uzunluk - gerdirme + vidalar593 mm
m - Sabitleme delikleri arası mesafe219 mm
m1 - Sabitleme delikleri arası mesafe22 mm
N - Sabitleme deliği boyutu15
P - Maks. Hareket mesafesi300 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine10,9 mm
SW - Anahtar ölçüsü15 mm
T - Sac kalınlığı6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi35,1 kN
C0 - Statik yük kapasitesi23,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle10,28 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m