UST211T20CO - SNR

UST211T20CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
A - Yatak genişliği64 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği22 mm
A238 mm
B - İç bileziğin genişliği45,3 mm
d - Mil çapı55 mm
Dz - Kapak dış çapı110 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı146 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe130 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği102 mm
L - Yatak genişliği171 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi106 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı19 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu95 mm
N - Sabitleme deliği boyutu35 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği25 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği64 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine11,8 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik76,8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi43,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi29,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle4,012 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]22 N-m