UST212-39T04CO - SNR

UST212-39T04CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
A - Yatak genişliği64 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği22 mm
A242 mm
B - İç bileziğin genişliği53,7 mm
d - Mil çapı61,913 mm
Dz - Kapak dış çapı120 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı146 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe130 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği102 mm
L - Yatak genişliği194 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi119 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı19 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu102 mm
N - Sabitleme deliği boyutu35 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği32 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği64 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine14,9 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik90 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi52,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi32,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle4,626 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m