Kayar gerdirmeli gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- US212G2T04
- T212
- WB212
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 65 mm |
| A5 - Toplam yükseklik - gövde + insert | 76,8 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 53,7 mm |
| d - Mil çapı | 60 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 38 mm |
| G1 - Diş boyutu | TR 30x6 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 301 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 240 mm |
| L - Yatak genişliği | 568 mm |
| L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 127 mm |
| L4 - Toplam uzunluk - gerdirme + vidalar | 651 mm |
| m - Sabitleme delikleri arası mesafe | 243 mm |
| m1 - Sabitleme delikleri arası mesafe | 22 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 15 |
| P - Maks. Hareket mesafesi | 300 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 14,9 mm |
| SW - Anahtar ölçüsü | 19 mm |
| T - Sac kalınlığı | 6 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 52,5 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 32,8 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 17,6 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 22 N-m |