UST212T20CO+WB - SNR

Kayar gerdirmeli gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği65 mm
A5 - Toplam yükseklik - gövde + insert76,8 mm
B - İç bileziğin genişliği53,7 mm
d - Mil çapı60 mm
Dz - Kapak dış çapı120 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe38 mm
G1 - Diş boyutuTR 30x6
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı301 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe240 mm
L - Yatak genişliği568 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi127 mm
L4 - Toplam uzunluk - gerdirme + vidalar651 mm
m - Sabitleme delikleri arası mesafe243 mm
m1 - Sabitleme delikleri arası mesafe22 mm
N - Sabitleme deliği boyutu15
P - Maks. Hareket mesafesi300 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine14,9 mm
SW - Anahtar ölçüsü19 mm
T - Sac kalınlığı6 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik90 mm
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi52,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi32,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle17,806 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]22 N-m