Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

W689ZZ/5K - NTN

W689ZZ/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap9 mm
D - Dış çap17 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,2 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,003 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1,91 kN
C0 - Statik yük0,82 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,033 kN
f0 - Faktör14.4
N lim - sıvı yağ39000 tr/min
N lim - gres33000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı150 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı10,6 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı15,4 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image