İtme pulu

WS81114 - NTN

WS81114

İğneli rulman, eksenel iğneli rulman, iç bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç bilezik - WS destek pulu delik çapı70 mm
d1 - İç bilezik - WS destek pulu dış çapı95 mm
B - Bilezik kalınlığı5,25 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
İç bilezik WS kütlesi0,135 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C