Çoklu yataklar ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

ZLG 310 AA - SNR

ZLG 310 AA

İki rulmanlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı50 mm
d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı60 mm
a - Yatak boyu405 mm
b - Yatak ayağı genişliği210 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği20 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği70 mm
h1 - Yatak yüksekliği142 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)275 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)170 mm
N - Sabitleme deliği çapı15 mm
B - Sabitleme deliği - mil mesafesi77,5 mm
W - Rulman mesafesi314,5 mm
W1 - Mil merkez uzunluğu265,5 mm
W2 - Sağ mil uç uzunluğu81 mm
A140 mm
A230 mm
A3 - ZLG ayak genişliği45 mm
D - Rulman yuvası çapı110 mm
Kütle19 kg
Yatak malzemesigrey cast
İlk gres miktarı168 cm³
undefined
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK
O-ring (isteğe bağlı)110x4
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM12
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları65 N-m
Kapak cıvatalarıM6x25
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları7 N-m