• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çoklu yataklar ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

ZLG 315 AC - SNR

ZLG 315 AC

İki rulmanlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı75 mm
d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı90 mm
a - Yatak boyu559 mm
b - Yatak ayağı genişliği330 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği28 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği100 mm
h1 - Yatak yüksekliği200 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)400 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)260 mm
N - Sabitleme deliği çapı20 mm
B - Sabitleme deliği - mil mesafesi95 mm
W - Rulman mesafesi452,5 mm
W1 - Mil merkez uzunluğu390 mm
W2 - Sağ mil uç uzunluğu99 mm
A145 mm
A235 mm
A3 - ZLG ayak genişliği70 mm
D - Rulman yuvası çapı160 mm
Kütle47 kg
Yatak malzemesigrey cast
İlk gres miktarı429 cm³
undefined
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK
O-ring (isteğe bağlı)160x7
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM16
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları150 N-m
Kapak cıvatalarıM8x25
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları17 N-m