İki rulmanlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- 6318C3
- V-110S
- NU 318 EG15 C3
- Fl 24
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 90 mm |
| d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı | 105 mm |
| d3 - Manşonun dış çapı | 110 mm |
| a - Yatak boyu | 605 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 350 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 30 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 112 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 230 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 460 mm |
| n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 290 mm |
| N - Sabitleme deliği çapı | 20 mm |
| B - Sabitleme deliği - mil mesafesi | 90 mm |
| W - Rulman mesafesi | 486,5 mm |
| W1 - Mil merkez uzunluğu | 421,5 mm |
| W2 - Sağ mil uç uzunluğu | 109 mm |
| A1 | 55 mm |
| A2 | 45 mm |
| A3 - ZLG ayak genişliği | 70 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 190 mm |
| Kütle | 71 kg |
| Yatak malzemesi | grey cast |
| İlk gres miktarı | 692 cm³ |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK | |
|---|---|
| O-ring (isteğe bağlı) | 190x7 |
| VİDALAR | |
|---|---|
| G - Sabitleme cıvataları | M16 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 150 N-m |
| Kapak cıvataları | M8x25 |
| Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 17 N-m |